Hybridmotorstarter - ELR H5-I-SC/500AC-06-IFS - 2905157

Netværksbaseret hybridmotorstarter til reversering af 3~ AC-motorer op til 500 V AC, udgangsstrøm: 0,6 A, indstillelig overbelastningsafbrydelse og skruetilslutning, DIN-skinne busforbinder vedlagt.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 22,5 mm bred
  • Fortrådningsbesparelse
  • Pladsbesparelse
  • Lang levetid
  • 3-fasede ledningssløjfebroer
  • Indstillelig strøm til bimetalfunktion
  • Kobling uden slid
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2905157
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK7442 -
GTIN 4046356920124
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 282,700 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland DE (Germany)