Hybridmotorstarter - ELR H5-IES-SC/500AC-06-IFS - 2905151

Netværksbaseret hybridmotorstarter til reversering af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 0,6 A udgangsstrøm, med indstillelig overbelastningsafbrydelse, nødstopfunktion op til SIL 3 / PL e og skruetilslutning, DIN-skinne busforbinder vedlagt.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 22,5 mm bred
  • Sikkerhedsniveau i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
  • Fortrådningsbesparelse
  • Pladsbesparelse
  • Lang levetid
  • 3-fasede ledningssløjfebroer
  • Indstillelig strøm til bimetalfunktion
  • Kobling uden slid
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2905151
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK7432 -
GTIN 4046356920322
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 282,700 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland DE (Germany)