Solid-State-relæ - ST-OV2-230AC/ 60DC/1 - 2905080

Illustrationen viser ST-OV 2- 5 DC/ 60 DC/1

Stikbart effekt-Solid-State-relæ, med statusvisning og beskyttelseskobling i ind- og udgangskredsen, indgang: 230 V AC, udgang: 12-60 V DC/maks. 1 A, stikbar på grundklemmeblokke

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2905080
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK61B2 -
Katalogside Side 90 (IF_2005)
GTIN 4017918079222
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,590 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland DE (Germany)