Skilleplade - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Skilleplade til NS-35/7,5 bæreskinner til sikring af trådmål på 50 mm mellem kontroller og overspændingsbeskyttelse ved PT-IQ-EX-systemer.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2905023
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2152 -
Katalogside Side 312 (NTK_2014)
GTIN 4046356913058
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 24,700 g
Toldtarifnummer 85340019
Oprindelsesland DE (Germany)