Temperaturmåleværdikonverter - MCR-FL-TS-LP-I-EX-400 - 2904872

MCR-temperaturmåleværdikonvertere, modstandstermometre, termoelementer, modstands- og spændingsgivere. Reserveartikel: 1012249 MACX MCR-EX-TS-I-OLP-C.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Konfigureret på 400 °C
  • Kan installeres i Ex-zone 1
  • Galvanisk 2-vejsadskillelse
  • Udgang: 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA
  • Loop-powered
  • 1 kanal
  • HART-egnet
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2904872
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK3322 -
GTIN 4046356902458
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 104,000 g
Toldtarifnummer 85437090