Frontadapter - VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,0M/S7 - 2904716

VIP-Power Cabling, universel frontadapter til tilslutning til alle gængse 20-polede SIMATIC S7-300 I/O-moduler, over to ledninger med hver et 10-polet COMBI stik, deling: 5,2 mm, kabellængde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2904716
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2317 -
Katalogside Side 497 (C_5_2019)
GTIN 4046356881821
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 723,200 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)