Grænsefladekonverter - FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - 2904681

FL COMSERVER BASIC...-T, variant med udvidet temperaturområde (- 40°C til 70°C). Til konvertering af en seriel RS-232/422/485-grænseflade til Ethernet, understøtter kun TCP-, UDP-applikationer, inkl. cd-rom med Com Port Redirector Software

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Udvidet temperaturområde fra -40 °C ... +70 °C
  • Alle tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
  • Konfiguration via Web Based Management
  • Software til virtuelle COM-porte er indeholdt i leveringen
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2904681
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC321 -
GTIN 4046356880442
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 298,900 g
Toldtarifnummer 85176200
Oprindelsesland DE (Germany)