Filterklemme - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Klemme til filtrering af testimpulser fra sikre halvlederudgange med justerbare filterværdier (20 µF/86 µF) og til EMC-filtrering af 24 V-signaler op til en strømstyrke på 2 A.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2904477
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA35Z -
Katalogside Side 263 (C_6_2019)
GTIN 4046356831512
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 43,600 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)