Kabler - CABLE-FLK10/OE/0,14/ 1,0M - 2904074

Konfektioneret rundkabel; tilslutning 1: Enkeltledere (10-polet) (Lederne er mærket og forsynet med terminalrør.); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 10-polet); kabellængde: 1 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2904074
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2134 -
Katalogside Side 562 (C_5_2019)
GTIN 4046356773171
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 59,200 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)