Hybridmotorstarter - ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9 - 2903906

Hybridmotorstarter til reversering af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 9 A udgangsstrøm, med 24 V DC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse, nødstopfunktion op til SIL 3 / PL e og Push-in tilslutning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 22,5 mm bred
  • Sikkerhedsniveau i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
  • Fortrådningsbesparelse
  • Lang levetid
  • Pladsbesparelse
  • 3-fasede ledningssløjfebroer
  • Indstillelig strøm til bimetalfunktion
  • Kobling uden slid
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2903906
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK7414 -
GTIN 4046356771290
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 273,600 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland DE (Germany)