Kabler - CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/IP/MEL - 2903481

Konfektioneret rundkabel; styring: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; tilslutning 1: Fujitsu-stik (1x 40-polet); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 50-polet); kabellængde: 6 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2903481
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2143 -
Katalogside Side 483 (C_5_2019)
GTIN 4046356742900
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 333,330 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)