Relæmodul - RIF-0-RPT-24DC/ 1AU - 2903359

Færdigmonteret relæmodul med push-in tilslutning, bestående af: Relæsokkel med udkaster og relæ med flerlagsguldkontakt. Kontakttype: 1 sluttekontakt. Indgangsspænding: 24 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

De stikbare elektromekaniske og Solid-State-relæer fra produktfamilien RIFLINE complete er ligesom grundsoklerne godkendt iht. UL 508 recognized.
De pågældende godkendelser kan kaldes frem ved de respektive enkeltkomponenter.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2903359
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK652F -
Katalogside Side 319 (C_5_2019)
GTIN 4046356732925
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,919 g
Toldtarifnummer 85364110
Oprindelsesland CZ (Czech Republic)