Relæmodul - RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21AU - 2903354

Færdigmonteret relæmodul med skruetilslutning, bestående af: Relæsokkel, relæ med flerlagskontakt, stikbart visnings-/støjmodul og holdebøjle. Kontakttype: 1 skiftekontakt. Indgangsspænding: 24 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

De stikbare elektromekaniske og Solid-State-relæer fra produktfamilien RIFLINE complete er ligesom grundsoklerne godkendt iht. UL 508 recognized.
De pågældende godkendelser kan kaldes frem ved de respektive enkeltkomponenter.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2903354
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK651G -
Katalogside Side 328 (C_5_2019)
GTIN 4046356732062
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 60,990 g
Toldtarifnummer 85364110
Oprindelsesland CN (China)