Relæmodul - RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU - 2903328

Færdigmonteret relæmodul med push-in tilslutning, bestående af: Relæsokkel, relæ med flerlagskontakt, stikbart visnings-/støjmodul og holdebøjle. Kontakttype: 2 skiftekontakter. Indgangsspænding 120 V AC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

De stikbare elektromekaniske og Solid-State-relæer fra produktfamilien RIFLINE complete er ligesom grundsoklerne godkendt iht. UL 508 recognized.
De pågældende godkendelser kan kaldes frem ved de respektive enkeltkomponenter.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2903328
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK652G -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 327 (C_5_2019)
GTIN 4046356732321
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 68,100 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland DE (Germany)