Relæmodul - RIF-2-RSC-LDP-125DC/2X21 - 2903324

Færdigmonteret relæmodul med skruetilslutning, bestående af: Relæsokkel, relæ med effektkontakt og holdebøjle. Kontakttype: 2 skiftekontakter. Indgangsspænding: 125 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

De stikbare elektromekaniske og Solid-State-relæer fra produktfamilien RIFLINE complete er ligesom grundsoklerne godkendt iht. UL 508 recognized.
De pågældende godkendelser kan kaldes frem ved de respektive enkeltkomponenter.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2903324
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK651A -
Katalogside Side 342 (C_5_2019)
GTIN 4046356732345
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland CN (China)