Solid-State-relæ - ST-OV3-220DC/ 60DC/3 - 2903286

Illustrationen viser ST-OV 3- 5 DC/ 60 DC/3

Stikbart effekt-Solid-State-relæ, med statusvisning og beskyttelseskobling i ind- og udgangskredsen, indgang: 220 V DC, udgang: 12-60 V DC/maks. 3 A, stikbar på grundklemmeblokke

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2903286
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK61B2 -
Katalogside Side 92 (IF_2005)
GTIN 4017918079024
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 58,400 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland DE (Germany)