Tidsmodul - PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100 - 2903173

Impulsforlængermodul med en kanal, indgang: 24 V DC, udgang: 3 - 48 V DC/100 mA, forsyning: 24 V DC, vinkelfjederkrafttilslutning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

DIP-switch-indstillinger:

Funktion
DIP A low - ingen genstart efter genaktivering (default)
DIP A high - genstart efter genaktivering
DIP B low - indgangsimpulstid > 2 ms (default)
DIP B high - indgangsimpulstid > 100 µs

Impulsforlængertider
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
Ingen dip-switch indstillet: Ingen koblingsfunktion for udgangen

Hvis indgangssignalet er længere end den valgte tid, kobler udgangen fra, efter at indgangssignalet er blevet taget tilbage.

Indstillingerne overtages, efter at isolationsstyrefødespændingen har gennemgået spændingsreset.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2903173
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK6235 -
Katalogside Side 424 (C_5_2019)
GTIN 4046356727860
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,350 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland DE (Germany)