Udvidelsesmodul - PSR-SPP-42-230UC/URM4/4X1/2X2B - 2902936

Kontaktudvidelse med en eller to kanaler med stort indgangsspændingsområde, 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 tilbagemeldingsstrømkreds, sammen med basismodulet til og med kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, stikbar Push-in klemme, bredde 22,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Med kontaktudvidelsesapparatet URM4 kan sikkerhedstilpassede signaler til et indgangsspændingsområde fra 42 til 230 V AC/DC viderebearbejdes som potentialfrie kontakter. Kontaktudvidelsesapparatet dækker specielt anvendelsesområdet over en mærkespænding på 24 V.
Det nye apparat har en godkendelse efter EN 50156 og kan derfor uden yderligere indsats anvendes i fyringsanlæg. Især i forbindelse med de tilsvarende sikkerhedsrelæer PSR som basiskomponent kan sikkerhedskredse op til PL e eller SIL 3 realiseres.

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2902936
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 49 (C-8-2015)
GTIN 4046356698337
Toldtarifnummer 85371098