Gennemgangsklemme - MINI MCR-2-TB - 2902068

Gennemføringsklemme med stikbar tilslutningsteknik til overførsel af allerede galvanisk adskilte signaler. Skruetilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Gennemføringsklemme med stikbar tilslutningsteknik til overførsel af allerede galvanisk adskilte signaler. Gennemføringsklemmen understøtter NFC-kommunikation.

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2902068
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK14ZZ -
Katalogside Side 110 (C_5_2019)
GTIN 4046356649957
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 82,000 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland DE (Germany)