Frekvensmåleværdiomformer - MINI MCR-2-F-UI - 2902056

Universelt konfigurerbar frekvensmåleværdiomformer til konvertering af frekvens- og PWM-signaler til normsignaler. Sensorspændinger større end 8,2 V DC i forbindelse med MINI MCR-2-SPS 1033202 muligt. Skruetilslutningsteknik.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2902056
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1431 -
Katalogside Side 86 (C_5_2019)
GTIN 4046356649872
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 127,700 g
Toldtarifnummer 85437090
Oprindelsesland DE (Germany)