Skilleforstærker - MINI MCR-2-U-I4 - 2902029

3-vejs-skilleforstærker med stikbar tilslutningsteknik til galvanisk adskillelse af analoge signaler. Indgangssignal: 0-10 V, udgangssignal: 4-20 mA, skruetilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Standardsignal-3-vejs-skilleforstærker med stikbar tilslutningsteknik til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkelse og filtrering af standardsignaler. Måleværdikonverteren understøtter Fault Monitoring og NFC-kommunikation.

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2902029
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1411 -
Katalogside Side 76 (C_5_2019)
GTIN 4046356649704
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 97,000 g
Toldtarifnummer 85437090
Oprindelsesland DE (Germany)