Skilleforstærker - MINI MCR-2-NAM-2RO - 2902004

Konfigurerbar NAMUR-skilleforstærker med stikbar tilslutningsteknik til nærhedsfølere, potentialfrie og modstandskoblede afbryderkontakter. 2 transistorudgange, kan konfigureres over dip-switch. Skruetilslutningsteknik.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Konfigurerbar NAMUR-4-vejs-skilleforstærker med stikbar tilslutningsteknik til drift af nærhedsfølere i henhold til EN 60947-5-6, potentialfrie og modstandskoblede afbryderstiftkontakter. Der er 2 transistorudgange på udgangssiden. Den anden udgang kan valgfrit bruges til signalfordobling eller til fejlmelding til sensorledningen. Skilleforstærkeren kan konfigureres over dip-switch. Apparatet understøtter Fault Monitoring og NFC-kommunikation.

Dine fordele

  • Potentialfrie og modstandskoblede kontakter kan tilsluttes.
  • Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
  • Meget kompakt skilleforstærker til galvanisk adskillelse, forstærkning og fordobling af nærhedsfølersignaler.
  • Til nærhedsfølere iht. IEC 60947-5-6 og EN 50227.
  • Anden udgang kan bruges som fordoblings- eller fejlmeldeudgang.
  • Fejlsignalisering over diagnose-LED og analogsignal
  • Sluttekontakter ved udgang
  • Indgangs- og udgangssignaler, som kan konfigureres over DIP-switch
  • 3-vejsadskillelse
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2902004
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1441 -
Katalogside Side 92 (C_5_2019)
GTIN 4046356651851
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 106,200 g
Toldtarifnummer 85437090
Oprindelsesland DE (Germany)