Lysleder-patchkabel - FL MM PATCH 5,0 SC-SCRJ - 2901814

Konfektioneret lyslederkabel, Break-Out-kabel, glaslysleder multimode 50/125 µm (OM2), stik: SC-duplex / SC-RJ, kapslingsklasse: IP20, til installation i kabelkanaler eller styreskabe, længde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Multimode-patchkabel til fast installation indendørs
  • Ideelt til anvendelse i fordeleranlæg og til tilslutning af periferiapparater
  • 2,8 mm enkeltelementer af halogenfrit og flammehæmmende materiale
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2901814
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNACF -
GTIN 4046356634557
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 81,100 g
Toldtarifnummer 85447000
Oprindelsesland DE (Germany)