Strømforsyning - QUINT-PS/ 1AC/24DC/20/TWINSET - 2901665

Ikke noget billede til rådighed

Bæreskinnestrømforsyning 24 V DC/20 A, primærtaktet, 1-faset. Med SFB-teknologien (Selective Fusebreaking Technology) kan standard automatsikringer nu for første gang udløses pålideligt og hurtigt.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

QUINT POWER strømforsyninger – længste driftstid for anlægget takket være SFB-teknologi.
De kompakte strømforsyninger i den nye QUINT POWER generation maksimerer anlæggets driftstid. Med SFB-teknologien (Selective Fuse Breaking Technology), den 6-dobbelte strømværdi i op til 12 ms, kan standard automatsikringer nu for første gang udløses pålideligt og hurtigt. Fejlbehæftede strømveje frakobles selektivt, fejlen lokaliseres, og vigtige anlægsdele forbliver i drift. En omfattende diagnose sker gennem permanent overvågning af udgangsspænding og -strøm. Denne præventive funktionsovervågning visualiserer kritiske driftstilstande og meddeler dem til styringen, før der opstår fejl.

Varedata

Bestillingsnøgle 2901665
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CMPQ13 -
GTIN 4046356623933
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,400 kg
Toldtarifnummer 85044030