Sikkerhedsrelæer - PSR-SCP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B - 2901422

Illustrationen viser 120 UC-variant

Sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, drift med en eller to kanaler, tre funktionsstrømkredse, indgangsmærkespænding 120 V AC/DC, stikbare skrueklemmer

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Op til kat.4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SILCL 3 iht. EN 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
  • Manuelt overvåget og automatisk aktivering i et modul
  • 3 funktionsstrømkredse, 1 signalstrømkreds
  • Styring med 1 eller 2 kanaler
  • Basisisolering
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2901422
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA114 -
GTIN 4046356592024
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 178,190 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland DE (Germany)