Sikkerhedsrelæer - PSR-SPP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B - 2901417

Illustrationen viser 48 V AC/DC

Sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, drift med en eller to kanaler, tre funktionsstrømkredse, indgangsmærkespænding: 42 ... 48 V AC/DC, stikbar Push-in klemme

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Op til kat.4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SILCL 3 iht. EN 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
  • Manuelt overvåget og automatisk aktivering i et modul
  • Basisisolering
  • Styring med 1 eller 2 kanaler
  • 3 funktionsstrømkredse, 1 signalstrømkreds
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2901417
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA114 -
GTIN 4046356592000
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,900 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland DE (Germany)