Måleapparat - EEM-MA250 - 2901363

Energimåleapparat til måling af elektriske parametre i lavspændingsanlæg op til 500 V, registrering af de samlede oversvingninger - med RS-485-grænseflade

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • RS-485-grænseflade ( JBUS/MODBUS)
  • Impulsudgang
  • To-tarif-måling over impulsindgang
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2901363
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4C11 -
GTIN 4046356585811
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 317,500 g
Toldtarifnummer 90303100
Oprindelsesland FR (France)