Overspændingsbeskyttelsesenhed-sæt - PV-SET 8ST-F-VM-SPD-SD-SC - 2901339

Overspændingsbeskyttelse i IP65-hus til DC-siden på en inverter til ottestrengs-fotovoltaik-anlæg op til 1000 V DC, tilslutning via SUNCLIX-stik/-bøsning. Med DC-lastledningsadskiller og sikringsholdere til L+ og L-.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2901339
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356947718
Toldtarifnummer 85363010