Indbygningshus, underdel - ME 45 UTG GYBN - 2901055

Indbygningshus, Høj konstruktion, bredde: 45,2 mm, højde: 99 mm, dybde: 107,3 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2901055
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHAAA -
GTIN 4046356131797
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 55,426 g
Toldtarifnummer 85472000