Panel-PC - PPC 5115 SM/M 101 - 2900726

Illustrationen kan afvige, alt efter konfiguration.

Panel-pc med touchscreen og softwaretastatur, 15"-display, 1 indbygningsplads, GL-godkendelse, frontfarve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Panel-PC'er - high-end-løsningen!
Panel-PC'er integrerer betjenings- og overvågningsfunktionaliteten med en effektiv industri-PC's egenskaber - alt i en enhed. Styring, maskin- eller anlægsbetjening, programmering, test og kommunikation - high-end-løsningen til styrings- og reguleringsteknik. Panel-PC'er er især kendetegnet ved en kompakt husform og en ringe indbygningsdybde. Anvendelsen af aluminium til den massive frontplade og til huset gør, at PC'erne også kan anvendes under barske industrielle betingelser.
PPC 5115 har et højtopløst 38,1 cm (15") farve TFT-display med touchscreen og en opløsning på 1024 x 768 pixel samt en fri indbygningsplads. Softwaretastaturet, der indeholder alle alfanumeriske knapper fra et standardtastatur, medfølger som standard. Derudover er det muligt at skifte til et separat tastatur med tal. Til venstre forneden på LC-displayet er der fem ekstraknapper. Med ekstraknapperne kan softwaretastaturet aktiveres, et opgaveskift (Alt+Tab) foranlediges, den højre musetast aktiveres, eller displayets lysstyrke ændres. Den ene af knapperne er forbeholdt brugerspecifikke funktioner.
*** Den almindelige manual findes i downloadområdet for artiklen 2887425 PPC 5115***

Varedata

Bestillingsnøgle 2900726
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356151764
Toldtarifnummer 84715000