Hybridmotorstarter - ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - 2900569

Hybridmotorstarter til start af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 9 A udgangsstrøm, med 24 V DC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse og nødstopfunktion op til SIL 3 / PL e og skruetilslutning.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 22,5 mm bred
  • Fortrådningsbesparelse
  • Lang levetid
  • Pladsbesparelse
  • 3-fasede ledningssløjfebroer
  • Indstillelig strøm til bimetalfunktion
  • Kobling uden slid
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2900569
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK7413 -
GTIN 4046356526159
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 217,180 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland DE (Germany)