Hybridmotorstarter - ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 - 2900530

Hybridmotorstarter til start af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 9 A udgangsstrøm, med 24 V DC styrespænding og skruetilslutning.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 22,5 mm bred
  • Kobling uden slid
  • Lang levetid
  • Pladsbesparelse
  • 3-fasede ledningssløjfebroer
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2900530
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK7423 -
GTIN 4046356526012
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 159,050 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland DE (Germany)