Solid-State-relæmodul - PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - 2900397

PLC-INTERFACE til NAMUR-anvendelser, bestående af grundklemme PLC-BPT.../21 med Push-in tilslutning og integreret kobling, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, pluskoblende, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tilslutningsmulighed for PLC-V8-adapter
  • En stabiliseret spændingsforsyning til NAMUR-føleren
  • 24 V/50 mA digitaludgang for direkte tilslutning til programmerbare styringer
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2900397
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK6233 -
Katalogside Side 422 (C_5_2019)
GTIN 4046356506779
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 31,130 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)