Solid-State-relæmodul - PLC-OPT- 5DC/ 24DC/2/ACT - 2900375

PLC-INTERFACE til udgangsfunktioner, bestående af grundklemme PLC-BPT.../ACT med Push-in-tilslutning og stikbart mini-Solid-State-relæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgang: 5 V DC, udgang: 3-33 V DC/3 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Direkte tilslutning af aktuator til relæmodul
  • Tidsbesparelse på 60 %
  • Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
  • Der kræves ingen yderligere rækkeklemmer
  • Relæmoduler med sikker adskillelse efter DIN EN 50178 mellem spole og kontakt
  • Pladsbesparelse op til 80 %
  • Funktionelle kortslutningsbroer
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2900375
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK6233 -
Katalogside Side 376 (C_5_2019)
GTIN 4046356506861
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 31,270 g
Toldtarifnummer 85364190
Oprindelsesland DE (Germany)