Relæmodul - PLC-RPT- 72UC/21HC/RW - 2900325

PLC-INTERFACE til jernbaneanvendelser og høj vedvarende strøm, bestående af grundklemme med Push-in tilslutning og stikbart minirelæ, område: 0,7 x UN til 1,25 x UN, temperaturklasse TX: -40 °C til +70 °C, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 72 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Optimal drift af relæet ved hjælp af elektronik med stort indgangsspændingsområde
  • Vibrations- og choksikkerhed efter EN 50155
  • Sikker adskillelse efter DIN EN 50178 mellem spole og kontakt
  • Certificeret efter EN 50155
  • Fjederkraft- og Push-in-tilslutningsteknik
  • Temperaturområde -40 °C til + 70 °C (kortvarigt 85 °C)
  • Indgangsspændingsområde 0,7 til 1,25 x UN (kortvarigt 1,4 x UN)
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2900325
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK623A -
Katalogside Side 421 (C_5_2019)
GTIN 4046356507424
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland DE (Germany)