Relæmodul - PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - 2900313

PLC-INTERFACE til indgangsfunktioner, bestående af grundklemme PLC-BPT.../SEN med Push-in tilslutning og stikbart minirelæ med flerlagsguldterminal, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
  • Tidsbesparelse på 60 %
  • Der kræves ingen yderligere rækkeklemmer
  • Relæmoduler med sikker adskillelse efter DIN EN 50178 mellem spole og kontakt
  • Pladsbesparelse op til 80 %
  • Funktionelle kortslutningsbroer
  • Direkte tilslutning af sensor til relæmodul
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2900313
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK623B -
Katalogside Side 380 (C_5_2019)
GTIN 4046356510011
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,570 g
Toldtarifnummer 85364190
Oprindelsesland DE (Germany)