Relæmodul - PLC-RPT-120UC/21HC - 2900296

PLC-INTERFACE til høj vedvarende strøm, bestående af grundklemme PLC-BPT.../21 HC med Push-in tilslutning og stikbart minirelæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, vedvarende grænsestrøm op til 10 A, 1 skiftekontakt, indgangsspænding: 120 V AC/DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
  • Alle gængse indgangsspændinger fra 12 V DC til 230 V AC
  • Lang elektrisk levetid ved hjælp af 16 A-relæ
  • Sikker adskillelse efter DIN EN 50178 mellem spole og kontakt
  • Maks. vedvarende strøm 10 A
  • Funktionelle kortslutningsbroer
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2900296
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK623A -
Katalogside Side 384 (C_5_2019)
GTIN 4046356507172
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 61,500 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland DE (Germany)