Rundkabel - VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/3,0M - 2900150

Konfektioneret rundkabel; tilslutning 1: Enkeltledere (50-polet) (Lederne er mærket og forsynet med terminalrør.); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 50-polet, 90 °-afgang); kabellængde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • 20- og 50-polet
  • Stik efter IEC 60603-13
  • Åben ende i den ene ende
  • 1:1-forbindelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2900150
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2331 -
Katalogside Side 603 (C_7_2015)
GTIN 4046356477031
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 508,700 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)