Rundkabel - VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/6,0M - 2900129

Konfektioneret rundkabel; tilslutning 1: Enkeltledere (14-polet) (Lederne er mærket og forsynet med terminalrør.); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 14-polet, 90 °-afgang); kabellængde: 6 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • 14- og 16-polet
  • Stik efter IEC 60603-13
  • 1:1-forbindelse
  • Åben ende i den ene ende

Varedata

Bestillingsnøgle 2900129
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2331 -
Katalogside Side 502 (C_7_2013)
GTIN 4046356476560
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 359,900 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)