Blændpropper - BC 17,6 BS U22 KMGY - 2896199

Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880, Afdækningsstik til ubestykkede tilslutningspunkter, bredde: 17,6 mm, dybde: 22,35 mm, farve: lysegrå (7035)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien BC
  • Normkonform efter DIN EN 43880
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra en til ni fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2896199
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHBAZ -
Katalogside Side 698 (C_1_2013)
GTIN 4046356096591
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,219 g
Toldtarifnummer 85472000
Oprindelsesland DE (Germany)