Kabel - SMC 00 F5 - 2894434

Motor-tilslutningskabel, overfører spændingsforsyningen mellem servoregulator og synkronmotor

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Motor-tilslutningskabel, overfører spændingsforsyningen mellem servoregulator og synkronmotor; udbydes i længder mellem 2 og 50 m, dertil med tilvalg af ledningstværsnittene 1,5 mm², 2,5 mm² og 4,0 mm².

Varedata

Bestillingsnøgle 2894434
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRFAZC -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 500,000 g
Toldtarifnummer 85444290