Servomotor - SSM C4 SM - 2894324

Synkron-servomotor med et nominelt drejningsmoment på op til 5 Nm og et maksimalt drejningsmoment på 27 Nm til 230 V AC eller 400 V AC til drift på servoregulatorerne af typen A-Servo og Multi.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Synkron-servomotor med et nominelt drejningsmoment på op til 5 Nm og et maksimalt drejningsmoment på 27 Nm til 230 V AC eller 400 V AC til drift på servoregulatorerne af typen A-Servo og Multi. En ventilator kan fås som ekstraudstyr, hvilket vil øge det nominelle drejningsmoment op til (MN, højre spalte øverste værdi)Nm.

Servoregulatorerne omsætter ved hjælp af synkron-servomotorerne defaultværdierne for omdrejningstal, drejningsmoment og position til dynamisk rotation.

Denne artikel kan konfigureres. For at finde frem til den nøjagtige bestillingskode vælges under indstillingerne anført på artikelstartsiden (f.eks. omdrejningstalområde, driftsspænding eller positionsgiversystem)

Ved at vælge planetgearet PGB SG AL, art.-nr. 2894528 tilpasses omdrejningstallene og drejningsmomenterne til maskinen.

Varedata

Bestillingsnøgle 2894324
Pakningsstørrelse 1
Toldtarifnummer 85015220