Frekvensomformer - VFD 07 F5B - 2894133

Kompakt frekvensomformer (0,75 kW) til asynkronmotorer (gearmotorer) kan udvides med Interbus-grænseflade. De kompakte frekvensomformere kan kobles til styringen ved hjælp af digitale og analoge signaler eller alternativt over Interbus.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Kompakt frekvensomformer (x,xx kW) til asynkronmotorer (gearmotorer) kan udvides med Interbus-grænseflade

Familien af kompakte frekvensomformere tillader en særlig høj grad af fleksibilitet ved tilslutningen til styringen. Ud over koblingen via digitale/analoge signaler kan disse F/U’er med betjeningsinterfaces udvides med Interbus-grænseflade. Herved kan teoretiske og faktiske værdier oveføres med højere præcision, og PLC'en kan ændre alle F/U's parametre (f.eks. strømbegrænsning eller accelerationsrampe) direkte i drift.
Især ved brug af Interbus til styringstilslutning står to kommunikationsmåder
til disposition: procesdatakanalen overfører tidskritiske signaler, som f.eks. teoretiske og faktiske værdier, i realtid.
Derudover muliggør PCP-kommunikationen fleksibel adgang til alle frekvensomformernes parametre.
For en komfortabel betjening og idriftsættelse - inklusive parametertransfer og oscilloskopfunktion - tilsluttes en Notebook med den gratis software Combivis via diagnosegrænsefladen.

Varedata

Bestillingsnøgle 2894133
Pakningsstørrelse 1
Toldtarifnummer 85044084