Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFN 8GT - 2891673

Ethernet-switch, 8 TP-RJ45 porte med 10/100/1000 Mbit/s på alle porte, automatisk registrering af kommunikationshastighed på 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funktion, med meldekontakt og QoS, udvidet temperaturområde

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere
  • Switchen sørger for ekstra kabelaflåsning og portblokering
  • Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
  • Relækontakt til alarmforarbejdning af spændingstilstande
  • Alle porte har overførselshastigheder på 1.000 Mbit/s

Varedata

Bestillingsnøgle 2891673
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN113 -
Katalogside Side 392 (C_6_2017)
GTIN 4046356101172
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 395,000 g
Toldtarifnummer 85176200
Oprindelsesland TW (Taiwan)