PLC-kombination - S-MAX 5000 CE IB - 2886073

Effektiv kombination af PC-platform og PLC med INTERBUS-fieldbusmaster, uden display, Windows CE.NET

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

S-MAX – alt-i-én-styringen!
S-MAX 5000 CE IB er en effektiv kombination af PC-platform, PLC og fieldbusmaster. S-MAX er et alt-i-ét-system til styring og regulering samt til kommunikation. Alle hard- og softwarekomponenter er installerede, optimalt afstemt efter hinanden og testet. En effektiv industri-PC tjener som basisenhed til styringen. Den er anbragt i et kompakt aluminiumshus med massiv frontplade. To Ethernet-grænseflader hører til grundudstyret sammen med mange andre features.
S-MAX 5000 CE IB (også kaldet Blind Node) giver mulighed for at tilslutte en ekstern LCD-monitor. Ved hjælp af den eksisterende OPC-grænseflade (OPC-server) kan objekterne nemt og hurtigt integreres i visualiseringsprojekter. PLC'en indlæser styringsprogrammer, afvikler dem og stiller Debug-funktionaliteter til rådighed for programmering, idriftsættelse og vedligeholdelse af PLC-styrede maskiner og anlæg. Den integrerede fieldbusmaster til standardfieldbussystemet INTERBUS gør S-MAX til en fuldendt højkommunikativ styring.

Varedata

Bestillingsnøgle 2886073
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 377 (NTK-2006)
GTIN 4017918984458
Toldtarifnummer 85371091