Trådløst modul - RAD-ISM-2400-PIPE-SET-UD-ANT - 2885935

Unidirektionelt, trådløst 2400 MHz-overførselssystem, bestående af en outdoor-sender (Tx) med 12 - 30 V DC- eller 85 - 250 V AC-forsyning, en outdoor-modtager (Rx) med 12 - 30 V DC- eller 85 - 250 V AC-forsyning og antenner

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Der kræves ingen parametrering eller programmering
  • Licensfrit 2,4 GHz ISM-bånd
  • Trusted Wireless-radioteknologi med frekvenshopproces
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2885935
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 643 (IF-2011)
Toldtarifnummer 85176990