Overvågningsrelæ - EMD-SL-LL-230 - 2885906

Overvågningsrelæ til niveauovervågning af ledende væsker, minimum-, maksimumovervågning, forsyningsspænding 230 V AC, 2 skiftekontakter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Kravene til sikkerhed og dispositionstid over anlæg øges konstant - i alle brancher. Foruden maskinbygning og den kemiske industri bliver procesforløbene stadig mere omfangsrige inden for anlægs- og automatiseringsteknik. Også i forbindelse med energiteknikken stilles der stadig større krav.
En støjfri og dermed økonomisk drift kan kun opnås med en kontinuerlig overvågning af vigtige net- og anlægsparametre. For at undgå eller begrænse følgerne af fejl tilbydes elektroniske overvågningsrelæer fra EMD-serien til vidt forskellige typer af overvågningsopgaver.
Driftstilstandene signaliseres med LED'er, fejl kan via en potentialfri kontakt overføres til en styring eller slå en anlægsdel fra. Nogle apparatvarianter er udstyret med start- og udløsningsforsinkelse for kortvarigt at tolerere måleværdier uden for det indstillede overvågningsområde.

Dine fordele

  • Kortslutnings- og ledningsbrudsovervågning
  • Testfunktion med integreret test/resettast
  • Variabelt forsyningsspændingsområde
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2885906
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4114 -
Katalogside Side 271 (C_5_2017)
GTIN 4046356144148
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 193,000 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland AT (Austria)