Trådløst modul - RAD-ISM-2400-PIPE-TX-ME-RX-UD - 2885854

Unidirektionelt, trådløst 2400 MHz-overførselssystem (Amerika), bestående af en outdoor-sender (transmitter, Tx) med 12 - 30 V DC- eller 85 - 250 V AC-forsyning, en modtager til montering på bæreskinner (receiver, Rx) med 12 - 30 V DC forsyning og antenner

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Der kræves ingen parametrering eller programmering
  • Licensfrit 2,4 GHz ISM-bånd
  • Trusted Wireless-radioteknologi med frekvenshopproces
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2885854
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 643 (IF-2011)
Toldtarifnummer 85176990