Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - 2885702

Rundstråle-antenne med hærværksbeskyttelse, 2,4 GHz, gevinst: 3 dBi, polarisering: lineær, åbningsvinkel: h/v 360°/85°, kapslingsklasse: IP55, tilslutning: MCX (male), til montage i styreskabe (valgfri vægmontage), inkl. 1,5 m tilslutningskabel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Slagfast hus
  • Til frit bevægelige anvendelser
  • Til flerpunkts- eller mesh-forbindelser

Varedata

Bestillingsnøgle 2885702
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN2Z1 -
Katalogside Side 514 (C_8_2015)
GTIN 4046356096676
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 172,800 g
Toldtarifnummer 85177000
Oprindelsesland PL (Poland)