Trådløst modul - RAD-ISM-2400-REP-SET-BD-BUS - 2885650

Bidirektionelt, trådløst 2400 MHz-overførselssystem, til overvindelse af store forhindringer og afstande, bestående af tre transceivere (sender og modtager)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

For at kunne overvinde store forhindringer (f.eks. bjergtoppe) eller øge rækkevidden kan der anvendes såkaldte repeatere. Repeatere er enkle transceivere med en speciel springnøgle (Hopkey).

Dine fordele

  • Der kræves ingen parametrering eller programmering
  • Op til otte I/O-udvidelsesmoduler kan tilsluttes over busfod
  • Licensfrit 2,4 GHz ISM-bånd
  • Trusted Wireless-radioteknologi med frekvenshopproces
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2885650
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 639 (IF-2011)
GTIN 4046356083942
Toldtarifnummer 85176200